Anschlussbauteil schräg - FT

Typ ABS FT
|
Art.Nr. 6365035
|
EAN 4012196469635
Art.Nr. / Typ
6365035 / ABS FT
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl

kl. VKE: 20 Stück

Stück

Beschreibung

Das Anschlußbauteil ist das Verbindungselement zur schrägen Anordnung der Gewindestangensicherung bei einer Wandmontage der Standardverlegearten mit Kabelleitern und Kabelrinnen zum Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Technische Daten

Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink

Umweltdaten

0,3894 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,3894 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,3894 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-21T00:00:00.000+0200
Deklarierte Einheit (LCA)Stück
Menge der deklarierten Einheit (LCA)1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

ABS FT
Art.Nr.
6365035
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl