Kopfplatte, variabel FT

Typ KU 7 VQP FT
|
Art.Nr. 6349153
|
EAN 4012196191475
Art.Nr. / Typ
6349153 / KU 7 VQP FT
Länge
200 mm
Breite
100 mm
Höhe
136,5 mm

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Variable Kopfplatte für die Montage an US 7-Stiel.

Befestigungsmaterial (2 Sechskantschrauben SKS 12x80 und Distanzstück DSK 45) bitte separat bestellen. Die maximale Winkeleinstellung beträgt einseitig 30°.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • U-Stiel
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge200 mm
Breite100 mm
Höhe136,5 mm

Technische Daten

Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Winkelbereich min.0 mm
Winkelbereich max.30 mm
Geeignet für Deckenbefestigungja
Geeignet für Konsolenbefestigungnein
Geeignet für ProfilformenU-Profil
AusführungSchraubkopfplatte
ROHS Konformja
Dimension200x100
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
ProduktserieUS 7-Serie

Umweltdaten

4,4136 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate4,4136 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)4,4136 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte Einheit (LCA)Stück
Menge der deklarierten Einheit (LCA)1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (5)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

KU 7 VQP FT
Art.Nr.
6349153
Länge
200
Breite
100
Höhe
136,5