US 7-Hängestiel FT
Typ US 7 K 100 FT
Art.Nr. 6339182
EAN 4012196187034



Art.Nr. / Typ
Länge
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Hängestiel (U-Profil) in der Abmessung 70 x 50 mm mit angeschweißter Kopfplatte.
Zur Befestigung an waagerechten Betondecken und Stahlträgern. Ab der Auslegerbreite 400mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestiels empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks Typ DSK 61.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 1000 mm |
|---|---|
| Breite | 70 mm |
| Höhe | 50 mm |
| Maß L | 1000 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | ja |
|---|---|
| Materialstärke | 4 mm |
| Ausführung | U-Profil |
| ROHS Konform | ja |
| maximale Zugbelastung | 11 kN |
| Auslegerlänge 200 | 8,3 kN |
| Auslegerlänge 400 | 5 kN |
| Auslegerlänge 600 | 3,5 kN |
| Dimension | 70x50x1000 |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| Produktserie | US 7K-Serie |
Durchbiegung des Hängestielendes bei zulässiger Auslegerbelastung
Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast
Auslegerlänge in mm
Belastungskurve mit Stiellängen in mm
Umweltdaten
11,5576 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 11,5576 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 11,5576 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
| EPD Verified | Ja |
|---|---|
| Ablaufdatum EPD | 10.07.2029 |
| Deklarationsnummer EPD | EPD-KTO-17.0 |
| EPD-Standard / LCA-Standard (Normen) | DIN EN ISO 14025,EN 15804 + A2 |
Zubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge

Art.Nr. 6406254
Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter FTyp
FRS 12x25 F
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Stück
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (5)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Farbe
Art.Nr.
US 7 K 20 FT
200
zink
6339018
US 7 K 30 FT
300
zink
6339034
US 7 K 40 FT
400
zink
6339050
US 7 K 50 FT
500
zink
6339077
US 7 K 60 FT
600
zink
6339093
US 7 K 70 FT
700
zink
6339115
US 7 K 80 FT
800
zink
6339131
US 7 K 90 FT
900
zink
6339166
US 7 K 100 FT
1000
zink
6339182
US 7 K 110 FT
1100
zink
6339190
US 7 K 120 FT
1200
zink
6339204
US 7 K 130 FT
1300
zink
6339212
US 7 K 140 FT
1400
zink
6339220
US 7 K 150 FT
1500
zink
6339239
US 7 K 160 FT
1600
zink
6339247
US 7 K 170 FT
1700
zink
6339255
US 7 K 180 FT
1800
zink
6339263
US 7 K 190 FT
1900
zink
6339271
US 7 K 200 FT
2000
zink
6339298
Länge
US 7 K 20 FT
Art.Nr.
6339018
Länge
200
Farbe
zink
US 7 K 30 FT
Art.Nr.
6339034
Länge
300
Farbe
zink
US 7 K 40 FT
Art.Nr.
6339050
Länge
400
Farbe
zink
US 7 K 50 FT
Art.Nr.
6339077
Länge
500
Farbe
zink
US 7 K 60 FT
Art.Nr.
6339093
Länge
600
Farbe
zink
US 7 K 70 FT
Art.Nr.
6339115
Länge
700
Farbe
zink
US 7 K 80 FT
Art.Nr.
6339131
Länge
800
Farbe
zink
US 7 K 90 FT
Art.Nr.
6339166
Länge
900
Farbe
zink
US 7 K 100 FT
Art.Nr.
6339182
Länge
1000
Farbe
zink
US 7 K 110 FT
Art.Nr.
6339190
Länge
1100
Farbe
zink
US 7 K 120 FT
Art.Nr.
6339204
Länge
1200
Farbe
zink
US 7 K 130 FT
Art.Nr.
6339212
Länge
1300
Farbe
zink
US 7 K 140 FT
Art.Nr.
6339220
Länge
1400
Farbe
zink
US 7 K 150 FT
Art.Nr.
6339239
Länge
1500
Farbe
zink
US 7 K 160 FT
Art.Nr.
6339247
Länge
1600
Farbe
zink
US 7 K 170 FT
Art.Nr.
6339255
Länge
1700
Farbe
zink
US 7 K 180 FT
Art.Nr.
6339263
Länge
1800
Farbe
zink
US 7 K 190 FT
Art.Nr.
6339271
Länge
1900
Farbe
zink
US 7 K 200 FT
Art.Nr.
6339298
Länge
2000
Farbe
zink