Weitspannkabelleiter WKLG 110 FT

Typ WKLG 1160 FT
|
Art.Nr. 6311075
|
EAN 4012196883578
Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Holmstärke

kl. VKE: 6 m

m

Beschreibung

Weitspann-Kabelleiter mit gelochtem Seitenholm in 110 mm Seitenhöhe. Befestigung von Kabeln und Leitungen mit Bügelschelle Typ 2056.

Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 10 dB, mit Deckel 15 dB.

Längsverbinder Typ WRVL 110 sind anteilig separat zu bestellen.

  • Magnetische Schirmdämpfung
  • Underwriters Laboratories Inc., USA & Kanada
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Weitspannkabelleiter, Seitenhöhe 110 mm
  • Schlitzweite 16-17 mm
  • Umweltproduktdeklaration (EPD)
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge6000 mm
Breite600 mm
Höhe110 mm
Maß L6000 mm
Maß B600 mm
Schlitzmaß Sprosse17,00

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Seitenlochungja
Weitspann-Ausführungja
Nutzquerschnitt566 cm²
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Nutzquerschnitt56600 mm²
Ausführung der SprossenProfil gelocht
Ausführung des SeitenholmsProfil (offen)
Befestigung der Sprossevollgenietet
Abmessung110 x 600
ROHS Konformja
Holmstärke2 mm
Dimension110x600x6000
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
ProduktserieWKLG-Serie

Belastungen

Stützabstand 3,0m2,9 kN/m
Stützabstand 3,5m2,48 kN/m
Stützabstand 4,0m2,1 kN/m
Stützabstand 4,5m1,78 kN/m
Stützabstand 5,0m1,5 kN/m
Stützabstand 6,0m1 kN/m
Stützabstand 7,0m0,7 kN/m
Belastungsdiagramm Weitspannkabelleiter Typ WKLG 110

Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast

Stützweite in m

Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m

Belastungsschema beim Prüfverfahren

Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm

Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite

Umweltdaten

15,0975 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate15,0975 kg CO2e / 1 Meter
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)15,0975 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitMeter
Menge der deklarierten Einheit1
EPD VerifiedJa
Ablaufdatum EPD10.07.2029
Deklarationsnummer EPDEPD-KTO-17.0
EPD-Standard / LCA-Standard (Normen)DIN EN ISO 14025,EN 15804 + A2

Zubehör

Systemzubehör
Typ
WDRL 1116 60 DD

kl. VKE: 3 m

m

Typ
WRVL 110 FT

kl. VKE: 2 Stück

Stück

Art.Nr. 6310398

Schutzkappe
Typ
SKHW 110 OR

kl. VKE: 20 Paar

Paar

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Erklärungen (5)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
WKLG 1120 FT
Art.Nr.
6311059
Länge
6000
Breite
200
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
2
WKLG 1130 FT
Art.Nr.
6311063
Länge
6000
Breite
300
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
2
WKLG 1140 FT
Art.Nr.
6311067
Länge
6000
Breite
400
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
2
WKLG 1150 FT
Art.Nr.
6311071
Länge
6000
Breite
500
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
2
WKLG 1160 FT
Art.Nr.
6311075
Länge
6000
Breite
600
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
2