Wandkonsolenadapter KS70170 für GK Kunststoff, Kanalbreite 170 mm
Typ KS70170
|Art.Nr. 6279806
|EAN 4012195680734



Art.Nr. / Typ
6279806 / KS70170
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Wandkonsolenadapter zur Montage der GK70170 Geräteeinbaukanäle an Befestigungskonsolen.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 130 mm |
|---|---|
| Breite | 162 mm |
| Höhe | 17 mm |
Technische Daten
| für Kanal-Abmessung | 70x170 mm |
|---|---|
| Schutzart | IP30 |
| Schutzgrad IK-Code | IK08 |
| Befestigungsart | aufrastbar |
| Ausführung | Wandmontage |
| Temperatureinsatzbereich min. | -15 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
| Dimension | 128x162x27mm |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
Umweltdaten
1,0468 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
|---|
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,0468 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 1,0468 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit (LCA) | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit (LCA) | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (2)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (4)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Art.Nr.
KS70170
6279806
KS70170
Art.Nr.
6279806