T-Stück, symmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GA-S70110
Typ GA-ST70110RW
Art.Nr. 6279260
EAN 4012195768241




Art.Nr. / Typ
Länge
Farbe
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
T-Stück zum Abzweig der Rapid 80 GA Geräteeinbaukanäle Aluminium.
Die Sichtflächen der Formteile sind foliert.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 500 mm |
|---|---|
| Breite | 110 mm |
| Höhe | 70 mm |
Technische Daten
| Montagelochung im Boden | nein |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Kabelhalteklammer | nein |
| Schutzfolie | ja |
| Kanalverbinder | nein |
| Schutzart | IP30 |
| Symmetrisch | ja |
| Anzahl der Oberteile | 1 |
| Montageart der Oberteile | innenliegend |
| Schutzgrad IK-Code | IK10 |
| für Kanalbreite | 110 mm |
| für Kanalhöhe | 70 mm |
| Ausführung | Unterteil |
| ROHS Konform | ja |
| Oberteilbreite | 76,5 mm |
| Temperatureinsatzbereich min. | -25 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
| Dimension | 70x110x500 |
| Werkstoff | Aluminium |
| Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
| Antibakterielle Behandlung | nein |
| Produktserie | Rapid 80® |
Umweltdaten
12,7849 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 12,7849 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 12,7849 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Farbe
Art.Nr.
GA-ST70110RW
500
reinweiß; RAL 9010
6279260
GA-ST70110EL
500
aluminium
6279263
Farbe
GA-ST70110RW
Art.Nr.
6279260
Länge
500
Farbe
reinweiß; RAL 9010
GA-ST70110EL
Art.Nr.
6279263
Länge
500
Farbe
aluminium



