Endstück, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-90130
Typ GS-E90130RW
|Art.Nr. 6277370
|EAN 4012195661023



Art.Nr. / Typ
6277370 / GS-E90130RW
Farbe
reinweiß; RAL 9010
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Endstück für GS Geräteeinbaukanal.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 10 mm |
|---|---|
| Breite | 135 mm |
| Höhe | 92 mm |
Technische Daten
| Halogenfrei | ja |
|---|---|
| Schutzfolie | nein |
| Schnittkaschierung | ja |
| Schutzart | IP30 |
| Schutzgrad IK-Code | IK10 |
| für Kanalbreite | 130 mm |
| für Kanalhöhe | 90 mm |
| Ausführung | universal |
| Befestigungsart | aufrastbar |
| Geeignet für | links/rechts |
| ROHS Konform | ja |
| Temperatureinsatzbereich min. | -25 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
| Dimension | 90x130x10 |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
| Antibakterielle Behandlung | nein |
| Produktserie | Rapid 80® |
Umweltdaten
0,6401 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,6401 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,6401 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit (LCA) | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit (LCA) | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Farbe
Art.Nr.
GS-E90130RW
reinweiß; RAL 9010
6277370
GS-E90130RW
Art.Nr.
6277370
Farbe
reinweiß; RAL 9010


