Weitspannkabelleiter WKL 200 FT
Typ WKL 2040 FT
Art.Nr. 6232106
EAN 4012196614868




Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Holmstärke
kl. VKE: 6 m
6m
m
Beschreibung
Weitspann-Kabelleiter mit 200 mm Seitenhöhe.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 10 dB, mit Deckel 15 dB.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 10 dB, mit Deckel 15 dB.
Längsverbinder Typ WRV 200 sind anteilig separat zu bestellen.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 6000 mm |
|---|---|
| Breite | 400 mm |
| Höhe | 200 mm |
| Maß L | 6000 mm |
| Maß B | 400 mm |
| Schlitzmaß Sprosse | 17,00 |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Seitenlochung | ja |
| Weitspann-Ausführung | ja |
| Nutzquerschnitt | 704 cm² |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Nutzquerschnitt | 70400 mm² |
| Ausführung der Sprossen | Profil ungelocht |
| Befestigung der Sprosse | geschweißt |
| Abmessung | 200x400 |
| ROHS Konform | ja |
| Holmstärke | 2,5 mm |
| Dimension | 200x400x6000 |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| Produktserie | WKL-Serie |
Belastungen
| Stützabstand 6,0m | 3 kN/m |
|---|---|
| Stützabstand 7,0m | 2,5 kN/m |
| Stützabstand 8,0m | 2 kN/m |
| Stützabstand 9,0m | 1,4 kN/m |
| Stützabstand 10,0m | 1 kN/m |
Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
Stützweite in m
Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
Belastungsschema beim Prüfverfahren
Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
Umweltdaten
28,4103 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 28,4103 kg CO2e / 1 Meter |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 28,4103 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Meter |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
| EPD Verified | Ja |
|---|---|
| Ablaufdatum EPD | 10.07.2029 |
| Deklarationsnummer EPD | EPD-KTO-17.0 |
| EPD-Standard / LCA-Standard (Normen) | DIN EN ISO 14025,EN 15804 + A2 |
Zubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge

Art.Nr. 6232612
45°-Winkelverbinder, horizontal, Innenholm 200 FTTyp
WRWV 200 I FT
kl. VKE: 4 Stück
4Stück
Stück
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Erklärungen (5)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Funktionserhalt
Holmstärke
Art.Nr.
WKL 2020 FT
6000
200
nein
2,5
6232102
WKL 2030 FT
6000
300
nein
2,5
6232104
WKL 2040 FT
6000
400
nein
2,5
6232106
WKL 2050 FT
6000
500
nein
2,5
6232108
WKL 2060 FT
6000
600
nein
2,5
6232110
Breite
WKL 2020 FT
Art.Nr.
6232102
Länge
6000
Breite
200
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
2,5
WKL 2030 FT
Art.Nr.
6232104
Länge
6000
Breite
300
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
2,5
WKL 2040 FT
Art.Nr.
6232106
Länge
6000
Breite
400
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
2,5
WKL 2050 FT
Art.Nr.
6232108
Länge
6000
Breite
500
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
2,5
WKL 2060 FT
Art.Nr.
6232110
Länge
6000
Breite
600
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
2,5