Deckel für Anbau Abzweigstück FT
Typ LAAD 300 R3 FT
|Art.Nr. 6226332
|EAN 4012196536405



Art.Nr. / Typ
Breite
Blechstärke
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Deckel mit Drehriegeln für die Abdeckung von Anbau-Abzweigstücken mit geschweißten Sprossen.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 300 mm |
|---|---|
| Maß B | 300 mm |
Technische Daten
| Weitspann-Ausführung | nein |
|---|---|
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Blechstärke | 1 mm |
| Materialstärke | 1 mm |
| Geeignet für Kabelleiter | ja |
| Geeignet für Kabelrinne | nein |
| Befestigungsart | Drehriegel |
| ROHS Konform | ja |
| Dimension | B300 |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
Umweltdaten
7,5002 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 7,5002 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 7,5002 kg CO₂e |
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
Blechstärke
Art.Nr.
LAAD 200 R3 FT
200
1
6226330
LAAD 300 R3 FT
300
1
6226332
LAAD 400 R3 FT
400
1
6226334
LAAD 500 R3 FT
500
1,25
6226338
LAAD 600 R3 FT
600
1,25
6226340
Breite
Blechstärke
LAAD 200 R3 FT
Art.Nr.
6226330
Breite
200
Blechstärke
1
LAAD 300 R3 FT
Art.Nr.
6226332
Breite
300
Blechstärke
1
LAAD 400 R3 FT
Art.Nr.
6226334
Breite
400
Blechstärke
1
LAAD 500 R3 FT
Art.Nr.
6226338
Breite
500
Blechstärke
1,25
LAAD 600 R3 FT
Art.Nr.
6226340
Breite
600
Blechstärke
1,25