Deckel für 90°-Bogen FS

Typ LBD 90 500 R3 FS
|
Art.Nr. 6225996
|
EAN 4012196532810
Art.Nr. / Typ
Breite
Blechstärke

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Deckel mit Drehriegeln für die Abdeckung von 90° Kabelleiterbögen mit geschweißten Sprossen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Breite500 mm
Maß B500 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Blechstärke1,25 mm
Abbiegung (Winkel)90°
Geeignet für Gitterrinnenein
Geeignet für Kabelleiterja
Geeignet für Kabelrinnenein
Scharnierendnein
Richtungsänderunghorizontal
BefestigungsartDrehriegel
ROHS Konformja
DimensionB500
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink

Umweltdaten

25,4246 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate25,4246 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)25,4246 kg CO₂e
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
Blechstärke
LBD 90 200 R3 FS
Art.Nr.
6225990
Breite
200
Blechstärke
1
LBD 90 300 R3 FS
Art.Nr.
6225992
Breite
300
Blechstärke
1
LBD 90 400 R3 FS
Art.Nr.
6225994
Breite
400
Blechstärke
1
LBD 90 500 R3 FS
Art.Nr.
6225996
Breite
500
Blechstärke
1,25
LBD 90 600 R3 FS
Art.Nr.
6225998
Breite
600
Blechstärke
1,25