Deckel für 90°-Bogen FS
Typ LBD 90 200 R3 FS
|Art.Nr. 6225990
|EAN 4012196532780



Art.Nr. / Typ
Breite
Blechstärke
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Deckel mit Drehriegeln für die Abdeckung von 90° Kabelleiterbögen mit geschweißten Sprossen.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 200 mm |
|---|---|
| Maß B | 200 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Blechstärke | 1 mm |
| Abbiegung (Winkel) | 90° |
| Geeignet für Gitterrinne | nein |
| Geeignet für Kabelleiter | ja |
| Geeignet für Kabelrinne | nein |
| Scharnierend | nein |
| Richtungsänderung | horizontal |
| Befestigungsart | Drehriegel |
| ROHS Konform | ja |
| Dimension | B200 |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
Umweltdaten
7,3292 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 7,3292 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 7,3292 kg CO₂e |
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
Blechstärke
Art.Nr.
LBD 90 200 R3 FS
200
1
6225990
LBD 90 300 R3 FS
300
1
6225992
LBD 90 400 R3 FS
400
1
6225994
LBD 90 500 R3 FS
500
1,25
6225996
LBD 90 600 R3 FS
600
1,25
6225998
Breite
Blechstärke
LBD 90 200 R3 FS
Art.Nr.
6225990
Breite
200
Blechstärke
1
LBD 90 300 R3 FS
Art.Nr.
6225992
Breite
300
Blechstärke
1
LBD 90 400 R3 FS
Art.Nr.
6225994
Breite
400
Blechstärke
1
LBD 90 500 R3 FS
Art.Nr.
6225996
Breite
500
Blechstärke
1,25
LBD 90 600 R3 FS
Art.Nr.
6225998
Breite
600
Blechstärke
1,25