Anbau-Abzweigstück 60 FT

Typ LAA 650 R3 FT
|
Art.Nr. 6225876
|
EAN 4012196445462
Art.Nr. / Typ
Breite

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Anbau-Abzweigstück mit eingeschweißter Sprosse für den Einsatz bei den Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 60 mm.

Verbinder sind anteilig separat zu bestellen.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Breite500 mm
Höhe60 mm
Maß B500 mm
Maß R300 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Ausführung Verbinderohne Verbinder
Weitspann-Ausführungnein
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Ausführung der SprossenProfil gelocht
Ausführung des Seitenholmsflaches Profil
Holmstärke1,5 mm
Dimension60x500
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink

Umweltdaten

12,3024 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate12,3024 kg CO2e / 1 Stück

Zubehör

Montagezubehör

Art.Nr. 6208840

Längsverbinder FS
Typ
LVG 60 FS

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
LAA 620 R3 FT
Art.Nr.
6225870
Breite
200
LAA 630 R3 FT
Art.Nr.
6225872
Breite
300
LAA 640 R3 FT
Art.Nr.
6225874
Breite
400
LAA 650 R3 FT
Art.Nr.
6225876
Breite
500
LAA 660 R3 FT
Art.Nr.
6225878
Breite
600