Gelenkbogenelement 60 FT

Typ LGBE 630 FT
|
Art.Nr. 6225472
|
EAN 4012196445004

Beschreibung

Gelenkbogenelement mit eingeschweißter Sprosse für den Einsatz bei den Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Breite300 mm
Höhe60 mm
Maß B300 mm
Maß R300 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Seitenlochungnein
Ausführung Verbinderintegrierter Verbinder
Weitspann-Ausführungnein
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Abbiegung (Winkel)verstellbar
Ausführung der SprossenProfil gelocht
Scharnierendnein
Ausführung des Seitenholmsflaches Profil
Richtungsänderungvertikal steigend/fallend
Holmstärke1,5 mm
Dimension60x300
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate2,8558 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Zubehör

Montagezubehör
Typ
FRSB 6x12 F

kl. VKE: 100 Stück

Stück

Art.Nr. 6208944

Gelenkverbinder FT
Typ
LGVG 60 FT

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Ausführungen

Breite
LGBE 620 FT
Art.Nr.
6225470
Breite
200
Holmstärke
1,5
LGBE 630 FT
Art.Nr.
6225472
Breite
300
Holmstärke
1,5
LGBE 640 FT
Art.Nr.
6225474
Breite
400
Holmstärke
1,5
LGBE 650 FT
Art.Nr.
6225476
Breite
500
Holmstärke
1,5
LGBE 660 FT
Art.Nr.
6225478
Breite
600
Holmstärke
1,5