T-Stück 110 FT

Typ LT 1130 R3 FT
Art.Nr. 6225312
EAN 4012196444410
Art.Nr. / Typ
Breite
Holmstärke

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

T-Stück, horizontal,mit geschweißter Sprosse für alle Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 110 mm.

Verbinder sind anteilig separat zu bestellen.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Kabelleiter, Seitenhöhe 110 mm
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Breite300 mm
Höhe110 mm
Maß B300 mm
Maß R300 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Ausführung Verbinderohne Verbinder
Weitspann-Ausführungnein
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Ausführung der SprossenProfil ungelocht
Ausführung des Seitenholmsflaches Profil
BauformAbgang symmetrisch
ROHS Konformja
Holmstärke1,5 mm
Dimension110x300
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink

Umweltdaten

17,1342 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate17,1342 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)17,1342 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Zubehör

Montagezubehör
Typ
LVG 110 FT

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
LT 1120 R3 FT
Art.Nr.
6225310
Breite
200
Holmstärke
1,5
LT 1130 R3 FT
Art.Nr.
6225312
Breite
300
Holmstärke
1,5
LT 1140 R3 FT
Art.Nr.
6225314
Breite
400
Holmstärke
1,5
LT 1150 R3 FT
Art.Nr.
6225318
Breite
500
Holmstärke
1,5
LT 1160 R3 FT
Art.Nr.
6225320
Breite
600
Holmstärke
1,5