90°-Bogen 110 FS

Typ LB 90 1160 R3 FS
|
Art.Nr. 6225130
|
EAN 4012196443925

Beschreibung

Bogen 90° horizontal mit geschweißter Sprosse für alle Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 110 mm.

Verbinder sind anteilig separat zu bestellen.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Kabelleiter, Seitenhöhe 110 mm
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Breite600 mm
Höhe110 mm
Maß B600 mm
Maß R600 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Seitenlochungnein
Ausführung Verbinderohne Verbinder
Weitspann-Ausführungnein
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Abbiegung (Winkel)90°
Ausführung der SprossenProfil gelocht
Scharnierendnein
Ausführung des Seitenholmsflaches Profil
Richtungsänderunghorizontal
Holmstärke1,5 mm
Dimension110x600
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate17,3354 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Zubehör

Montagezubehör

Art.Nr. 6216545

Längsverbinder LVG FS
Typ
LVG 110 FS

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Ausführungen

Breite
LB 90 1120 R3 FS
Art.Nr.
6225122
Breite
200
Holmstärke
1,5
LB 90 1130 R3 FS
Art.Nr.
6225124
Breite
300
Holmstärke
1,5
LB 90 1140 R3 FS
Art.Nr.
6225126
Breite
400
Holmstärke
1,5
LB 90 1150 R3 FS
Art.Nr.
6225128
Breite
500
Holmstärke
1,5
LB 90 1160 R3 FS
Art.Nr.
6225130
Breite
600
Holmstärke
1,5