Winkelverbinder A2
Art.Nr. 6216590 | EAN 4012195065708
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Winkelverbinder als Außenverbinder zur Verbindung von Kabelleitern und Formteilen mit 110 mm Seitenhöhe und durchgängiger Holmlochung.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 114x300 Ausführung Winkelverbinder Blechstärke 1,5 mm Dimension 114x300 Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne nein Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 110 mm Gelenkverbinder horizontal nein Gelenkverbinder vertikal nein Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Verbindungsart Schraubverbinder Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Abmessungen
Breite 28 mm Höhe 110 mm Länge 300 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LWVG 110 A2 / 6216590 , 0.29MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung LWVG 110 A2 / 6216590 , 0.16MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Kabelleitersysteme , 6.32MB , pdf