Kabelleiter LG 110, 6 m VS A2

Typ LG 114 VS6 A2
|
Art.Nr. 6216495
|
EAN 4012196082971
Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Holmstärke

kl. VKE: 6 m

m

Beschreibung

Kabelleiter mit gelochtem Seitenholm in der Seitenhöhe 110 mm mit eingenieteten, nach oben offenen C-Profil-Sprossen.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 10 dB, mit Deckel 15 dB.

Die Kabelleiter wird in zusammengeklappter Ausführung geliefert.

Passende Bügelschelle 2056 H-Fuß, Typ BS-H….

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Kabelleiter, Seitenhöhe 110 mm
  • Schlitzweite 16-17 mm
  • Umweltproduktdeklaration (EPD)
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge6000 mm
Breite400 mm
Höhe110 mm
Maß B400 mm
Schlitzmaß Sprosse16,50

Technische Daten

Weitspann-Ausführungnein
Nutzquerschnitt378 cm²
Nutzquerschnitt37800 mm²
Sprossenabstand300 mm
Befestigung der Sprosseblindgenietet
Abmessung110x400
ROHS Konformja
Holmstärke1,5 mm
Dimension110x400x6000
Oberflächeblank, nachbehandelt
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4301
Farbeedelstahl
ProduktserieLG-Serie

Belastungen

Stützabstand 2,0m3,1 kN/m
Stützabstand 2,5m2 kN/m
Stützabstand 3,0m1,3 kN/m
Stützabstand 3,5m0,9 kN/m
Stützabstand 4,0m0,6 kN/m
Stützabstand 4,5m0,5 kN/m
Stützabstand 5,0m0,45 kN/m
Stützabstand 6,0m0,15 kN/m

Umweltdaten

21,7989 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate21,7989 kg CO2e / 1 Meter
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)21,7989 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-21T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitMeter
Menge der deklarierten Einheit1
EPD VerifiedJa
Ablaufdatum EPD10.07.2029
Deklarationsnummer EPDEPD-KTO-17.0
EPD-Standard / LCA-Standard (Normen)DIN EN ISO 14025,EN 15804 + A2

Zubehör

Systemzubehör

Art.Nr. 6052834

Deckel, ungelocht A2
Typ
DRLU 300 A2

kl. VKE: 3 m

m

Typ
LVG 110 A2

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Art.Nr. 6216590

Winkelverbinder 110 A2
Typ
LWVG 110 A2

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (5)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
LG 112 VS6 A2
Art.Nr.
6216492
Länge
6000
Breite
200
Holmstärke
1,5
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
LG 113 VS6 A2
Art.Nr.
6216493
Länge
6000
Breite
300
Holmstärke
1,5
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
LG 114 VS6 A2
Art.Nr.
6216495
Länge
6000
Breite
400
Holmstärke
1,5
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
LG 115 VS6 A2
Art.Nr.
6216497
Länge
6000
Breite
500
Holmstärke
1,5
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
LG 116 VS6 A2
Art.Nr.
6216499
Länge
6000
Breite
600
Holmstärke
1,5
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301