Kabelleiter LG 60, 6 m VS FT

Typ LG 660 VS 6 FT
|
Art.Nr. 6208661
|
EAN 4012195064381
Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Funktionserhalt
Holmstärke

kl. VKE: 6 m

m

Beschreibung

Kabelleiter mit gelochtem Seitenholm in der Seitenhöhe 60 mm mit eingenieteten, nach oben offenen C-Profil-Sprossen (Ausführung VS).
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 10 dB, mit Deckel 15 dB.

Die Kabelleiter wird in zusammengeklappter Ausführung geliefert.

Passende Bügelschelle 2056 H-Fuß, Typ BS-H…

  • Magnetische Schirmdämpfung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Kabelleiter, Seitenhöhe 60 mm
  • Umweltproduktdeklaration (EPD)
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge6000 mm
Breite600 mm
Höhe60 mm
Maß B600 mm
Schlitzmaß Sprosse16,50

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Seitenlochungja
Weitspann-Ausführungnein
Nutzquerschnitt298 cm²
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Nutzquerschnitt29800 mm²
Sprossenabstand300 mm
Ausführung der SprossenProfil gelocht
Ausführung des Seitenholmsflaches Profil
Befestigung der Sprosseblindgenietet
Abmessung60x600x6000
ROHS Konformja
Holmstärke1,5 mm
Dimension60x600x6000
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
ProduktserieLG-Serie

Belastungen

Stützabstand 1,5m3,1 kN/m
Stützabstand 2,0m2,25 kN/m
Stützabstand 2,5m1,5 kN/m
Stützabstand 3,0m1,1 kN/m
Stützabstand 3,5m0,75 kN/m
Stützabstand 4,0m0,45 kN/m
Stützabstand 4,5m0,3 kN/m
Stützabstand 5,0m0,15 kN/m
Belastungsdiagramm Kabelleiter Typ LG 60 VS

Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast

Stützweite in m

Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m

Belastungsschema beim Prüfverfahren

Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm

Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite

Umweltdaten

8,4166 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate8,4166 kg CO2e / 1 Meter
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)8,4166 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitMeter
Menge der deklarierten Einheit1
EPD VerifiedJa
Ablaufdatum EPD10.07.2029
Deklarationsnummer EPDEPD-KTO-17.0
EPD-Standard / LCA-Standard (Normen)DIN EN ISO 14025,EN 15804 + A2

Zubehör

Systemzubehör
Typ
DRL 600 FT

kl. VKE: 3 m

m

Typ
LVG 60 FT

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Art.Nr. 6208944

Gelenkverbinder FT
Typ
LGVG 60 FT

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (5)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
Funktionserhalt
LG 620 VS 6 FT
Art.Nr.
6208650
Länge
6000
Breite
200
Funktionserhalt
ja
Holmstärke
1,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
LG 630 VS 6 FT
Art.Nr.
6208653
Länge
6000
Breite
300
Funktionserhalt
ja
Holmstärke
1,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
LG 640 VS 6 FT
Art.Nr.
6208656
Länge
6000
Breite
400
Funktionserhalt
ja
Holmstärke
1,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
LG 650 VS 6 FT
Art.Nr.
6208659
Länge
6000
Breite
500
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
1,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
LG 660 VS 6 FT
Art.Nr.
6208661
Länge
6000
Breite
600
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
1,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl