Kabelleiter LG 60, 6 m VS FS

Typ LG 660 VS 6 FS
|
Art.Nr. 6208639
|
EAN 4012195064312
Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Funktionserhalt
Holmstärke

kl. VKE: 6 m

m

Beschreibung

Kabelleiter mit gelochtem Seitenholm in der Seitenhöhe 60 mm mit eingenieteten, nach oben offenen C-Profil-Sprossen (Ausführung VS).
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 10 dB, mit Deckel 15 dB.

Die Kabelleiter wird in zusammengeklappter Ausführung geliefert.

Passende Bügelschelle 2056 H-Fuß, Typ BS-H…

Die Kabelleitern in den Breiten 200 mm bis 400 mm sind auch zulässig für die vertikale Montage als Steigeleiter in Anlagen mit elektrischem Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12. Kabel können mit der für den Funktionserhalt zugelassenen Bügelschelle Typ 2056 M montiert werden.

  • Magnetische Schirmdämpfung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Kabelleiter, Seitenhöhe 60 mm
  • Schlitzweite 16-17 mm
  • Umweltproduktdeklaration (EPD)
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge6000 mm
Breite600 mm
Höhe60 mm
Maß B600 mm
Schlitzmaß Sprosse16,50

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Seitenlochungja
Weitspann-Ausführungnein
Nutzquerschnitt298 cm²
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Nutzquerschnitt29800 mm²
Sprossenabstand300 mm
Ausführung der SprossenProfil gelocht
Ausführung des Seitenholmsflaches Profil
Befestigung der Sprosseblindgenietet
Abmessung60x600x6000
ROHS Konformja
Holmstärke1,5 mm
Dimension60x600x6000
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
ProduktserieLG-Serie

Belastungen

Stützabstand 1,5m3,1 kN/m
Stützabstand 2,0m2,25 kN/m
Stützabstand 2,5m1,5 kN/m
Stützabstand 3,0m1,1 kN/m
Stützabstand 3,5m0,75 kN/m
Stützabstand 4,0m0,45 kN/m
Stützabstand 4,5m0,3 kN/m
Stützabstand 5,0m0,15 kN/m
Belastungsdiagramm Kabelleiter Typ LG 60 VS

Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast

Stützweite in m

Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m

Belastungsschema beim Prüfverfahren

Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm

Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite

Umweltdaten

8,6386 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate8,6386 kg CO2e / 1 Meter
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)8,6386 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitMeter
Menge der deklarierten Einheit1
EPD VerifiedJa
Ablaufdatum EPD10.07.2029
Deklarationsnummer EPDEPD-KTO-17.0
EPD-Standard / LCA-Standard (Normen)DIN EN ISO 14025,EN 15804 + A2

Zubehör

Systemzubehör
Typ
DRL 600 FS

kl. VKE: 3 m

m

Typ
LVG 60 FS

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Art.Nr. 6208895

Winkelverbinder 60 FS
Typ
LWVG 60 FS

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (5)
Erklärungen (5)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
Funktionserhalt
LG 620 VS 6 FS
Art.Nr.
6208627
Länge
6000
Breite
200
Funktionserhalt
ja
Holmstärke
1,5
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
LG 630 VS 6 FS
Art.Nr.
6208630
Länge
6000
Breite
300
Funktionserhalt
ja
Holmstärke
1,5
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
LG 640 VS 6 FS
Art.Nr.
6208633
Länge
6000
Breite
400
Funktionserhalt
ja
Holmstärke
1,5
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
LG 650 VS 6 FS
Art.Nr.
6208636
Länge
6000
Breite
500
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
1,5
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
LG 660 VS 6 FS
Art.Nr.
6208639
Länge
6000
Breite
600
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
1,5
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl