Kabelleiter SLCS 110, 3 m C30 FT
Typ SLCS 1160 3 FT
Art.Nr. 6207312
EAN 4012196431908




Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Holmstärke
kl. VKE: 3 m
3m
m
Beschreibung
Kabelleiter in Seitenhöhe 110 mm mit eingeschweißten, nach oben offenen C30- Profil Sprossen. Eingerollter Seitenholm zur Verstärkung und als Kantenschutz. Die Befestigung auf dem Ausleger erfolgt mit Klemmstücken Typ LKS 40. Das Schlitzmaß der Sprosse beträgt 16,5 mm, passende Bügelschelle 2056 H-Fuß, Typ BS-H…..
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 10 dB, mit Deckel 15 dB.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 10 dB, mit Deckel 15 dB.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 3000 mm |
|---|---|
| Breite | 600 mm |
| Höhe | 110 mm |
| Maß B | 600 mm |
| Schlitzmaß Sprosse | 17,00 |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Seitenlochung | ja |
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Nutzquerschnitt | 540 cm² |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Nutzquerschnitt | 54000 mm² |
| Sprossenabstand | 300 mm |
| Ausführung der Sprossen | Profil ungelocht |
| Ausführung des Seitenholms | flaches Profil |
| Befestigung der Sprosse | geschweißt |
| ROHS Konform | ja |
| Holmstärke | 2 mm |
| Dimension | 110x600x3000 |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| Produktserie | SLCS-Serie |
Belastungen
| Stützabstand 2,0m | 4 kN/m |
|---|---|
| Stützabstand 2,5m | 3 kN/m |
| Stützabstand 3,0m | 2,3 kN/m |
| Stützabstand 3,5m | 1,6 kN/m |
| Stützabstand 4,0m | 1 kN/m |
| Stützabstand 4,5m | 0,83 kN/m |
| Stützabstand 5,0m | 0,7 kN/m |
| Stützabstand 6,0m | 0,25 kN/m |
Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
Stützweite in m
Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
Belastungsschema beim Prüfverfahren
Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
Umweltdaten
13,9295 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 13,9295 kg CO2e / 1 Meter |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 13,9295 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Meter |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
| EPD Verified | Ja |
|---|---|
| Ablaufdatum EPD | 10.07.2029 |
| Deklarationsnummer EPD | EPD-KTO-17.0 |
| EPD-Standard / LCA-Standard (Normen) | DIN EN ISO 14025,EN 15804 + A2 |
Zubehör
Montagezubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (5)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Funktionserhalt
Holmstärke
Art.Nr.
SLCS 1120 3 FT
3000
200
nein
2
6207302
SLCS 1130 3 FT
3000
300
nein
2
6207304
SLCS 1140 3 FT
3000
400
nein
2
6207306
SLCS 1150 3 FT
3000
500
nein
2
6207310
SLCS 1160 3 FT
3000
600
nein
2
6207312
Breite
SLCS 1120 3 FT
Art.Nr.
6207302
Länge
3000
Breite
200
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
2
SLCS 1130 3 FT
Art.Nr.
6207304
Länge
3000
Breite
300
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
2
SLCS 1140 3 FT
Art.Nr.
6207306
Länge
3000
Breite
400
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
2
SLCS 1150 3 FT
Art.Nr.
6207310
Länge
3000
Breite
500
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
2
SLCS 1160 3 FT
Art.Nr.
6207312
Länge
3000
Breite
600
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
2