Abdeckrahmen AR45-BF3, für Geräteeinbaudose 71GD9-2, 3-fach, mit Beschriftungsfeld für waagerechte Geräteinstallation
Typ AR45-BF3 RW
|Art.Nr. 6119382
|EAN 4012195889021



Art.Nr. / Typ
Anzahl der Einheiten
3
Montagerichtung
horizontal
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Frontrastender Abdeckrahmen für Modul 45 Einbaugeräte, 3fach, mit Beschriftungsfeld für waagerechte Geräteinstallation, zum Rasten in Geräteeinbaudose 71GD9-2 oder in Montageträger 71MT3 45-2.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 80 und Installationssäulen ISS.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 80 und Installationssäulen ISS.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 185 mm |
|---|---|
| Höhe | 84 mm |
Technische Daten
| Klappdeckel | nein |
|---|---|
| Textfeld/Beschriftungsfeld | ja |
| Halogenfrei | ja |
| Anzahl der Einheiten | 3 |
| Schutzart | sonstige |
| Geeignet für Unterputz-Installation | nein |
| Geeignet für Unterflurkanaldose | nein |
| Geeignet für Geräteeinbaukanal | ja |
| Geeignet für Einbauinstallation | ja |
| Tiefe | 8,5 mm |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Montagerichtung | horizontal |
| Einbaubreite | 135 mm |
| Einbauhöhe | 45 mm |
| Transparent | nein |
| Anzahl der Einheiten horizontal | 3 |
| Anzahl der Einheiten vertikal | 0 |
| Befestigungsart | Klemmbefestigung |
| Dimension | 84x185mm |
| Werkstoff | Polycarbonat |
| Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
| Antibakterielle Behandlung | nein |
| Mit Montagerahmen | nein |
| Durchmesser Öffnung | 0 |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,218 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Anzahl der Einheiten
Montagerichtung
Art.Nr.
AR45-BF3 RW
3
horizontal
6119382
AR45-BF3 SWGR
3
horizontal
6119384
AR45-BF3 AL
3
horizontal
6119386
AR45-BF3 RW
Art.Nr.
6119382
Anzahl der Einheiten
3
Montagerichtung
horizontal
AR45-BF3 SWGR
Art.Nr.
6119384
Anzahl der Einheiten
3
Montagerichtung
horizontal
AR45-BF3 AL
Art.Nr.
6119386
Anzahl der Einheiten
3
Montagerichtung
horizontal


