Abdeckrahmen AR45-F1, für Geräteeinbaudose 71GD8-2, 1-fach

Typ AR45-F1 SWGR
Art.Nr. 6119324
EAN 4012195888796

Beschreibung

Frontrastender Abdeckrahmen für Modul 45 Einbaugeräte, 1fach, ohne Beschriftungsfeld für waagerechte und senkrechte Geräteinstallation, zum Rasten in Geräteeinbaudose 71GD8-2.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 80 und Installationssäulen ISS.


  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Breite84 mm
Höhe84 mm

Technische Daten

Klappdeckelnein
Textfeld/Beschriftungsfeldnein
Halogenfreija
Anzahl der Einheiten1
Schutzartsonstige
Geeignet für Unterputz-Installationnein
Geeignet für Unterflurkanaldosenein
Geeignet für Geräteeinbaukanalja
Geeignet für Einbauinstallationja
Tiefe8,5 mm
Ausführung der Oberflächematt
Montagerichtunghorizontal und vertikal
Einbaubreite45 mm
Einbauhöhe45 mm
Transparentnein
Anzahl der Einheiten horizontal1
Anzahl der Einheiten vertikal1
BefestigungsartKlemmbefestigung
ROHS Konformja
Dimension84x84mm
WerkstoffPolycarbonat
Farbeschwarzgrau; RAL 7021
Antibakterielle Behandlungnein
Mit Montagerahmennein
Durchmesser Öffnung0
ProduktserieBlackLine, Modul 45® Abdeckungen

Umweltdaten

0,1055 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,1055 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,1055 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

AR45-F1 RW
Art.Nr.
6119322
Anzahl der Einheiten
1
Montagerichtung
horizontal und vertikal
AR45-F1 SWGR
Art.Nr.
6119324
Anzahl der Einheiten
1
Montagerichtung
horizontal und vertikal
AR45-F1 AL
Art.Nr.
6119326
Anzahl der Einheiten
1
Montagerichtung
horizontal und vertikal