Endstück Style rechts

Typ GAD ER Style EL
|
Art.Nr. 6115965
|
EAN 4012195914471
Art.Nr. / Typ
6115965 / GAD ER Style EL
Farbe
aluminium

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Endstück für Design-Geräteeinbaukanäle der Serie GAD. Design-Ausführung "Style". Das Endstück kann nur für den Abschluss auf der rechten Seite verwendet werden.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge37 mm
Breite140 mm
Höhe125 mm

Technische Daten

Halogenfreija
Schutzfolieja
Schnittkaschierungnein
für Kanalbreite140 mm
für Kanalhöhe114 mm
Ausführungasymmetrisch
Befestigungsartaufrastbar
Geeignet fürrechts
Dimension125x140x37
Oberflächeeloxiert
WerkstoffAluminium
Farbealuminium
Antibakterielle Behandlungnein
ProduktserieGAD

Umweltdaten

1,8795 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate1,8795 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)1,8795 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte Einheit (LCA)Stück
Menge der deklarierten Einheit (LCA)1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

GAD ER Style EL
Art.Nr.
6115965
Farbe
aluminium