Geräteeinbaukanal Rapid 45-2, Kanalbreite 100, Kanalhöhe 53
Typ GA-53100RW
|Art.Nr. 6112400
|EAN 4012196417902




Art.Nr. / Typ
Länge
kl. VKE: 2 m
2m
m
Beschreibung
Geräteeinbaukanal Aluminium komplett bestehend aus Unter- und Oberteil. Das Unterteil ist ohne Bodenlochung.
Hinweis:
Bei eloxierten Geräteeinbaukanälen und Formteilen aus Aluminium lassen sich leichte Farbtonunterschiede, die auf material- und verfahrensbedingte zulässige Streuung zurückzuführen sind, nicht vermeiden (gemäß DIN 17 611). Einbaugeräte mit 45 mm Größe können direkt eingeklickt werden. Bei Verwendung von Haubenformteilen aus PC/ABS kommt es aufgrund der unterschiedlichen Materialien zu Farbtonunterschieden.
Hinweis:
Bei eloxierten Geräteeinbaukanälen und Formteilen aus Aluminium lassen sich leichte Farbtonunterschiede, die auf material- und verfahrensbedingte zulässige Streuung zurückzuführen sind, nicht vermeiden (gemäß DIN 17 611). Einbaugeräte mit 45 mm Größe können direkt eingeklickt werden. Bei Verwendung von Haubenformteilen aus PC/ABS kommt es aufgrund der unterschiedlichen Materialien zu Farbtonunterschieden.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 2000 mm |
|---|---|
| Breite | 100 mm |
| Höhe | 53 mm |
Technische Daten
| Montagelochung im Boden | nein |
|---|---|
| Nutzquerschnitt | 3810 mm² |
| Halogenfrei | ja |
| Anzahl der steckbaren Trennwände | 1 |
| Kabelhalteklammer | nein |
| Schutzfolie | ja |
| Kanalverbinder | nein |
| Schutzart | IP40 |
| Symmetrisch | ja |
| Bauform rechteckig | ja |
| Anzahl der Oberteile | 1 |
| Ausführung Rückwand (Innenseite) | durchlaufendes C-Profil |
| Montageart der Oberteile | innenliegend |
| Schutzgrad IK-Code | IK10 |
| Oberteil mitgeliefert | ja |
| ROHS Konform | ja |
| Oberteilbreite | 45 mm |
| Temperatureinsatzbereich min. | -15 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
| Dimension | 53x100x2000 |
| Werkstoff | Aluminium |
| Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
| Antibakterielle Behandlung | nein |
| Produktserie | Rapid 45® |
Umweltdaten
26,4105 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 26,4105 kg CO2e / 1 Meter |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 26,4105 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Meter |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Zubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
GK-E53100RW
6113110
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
GA-AS53100RW
6112420
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
GK-AH53100RW
6113050
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
GA-FS53100RW
6112440
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück

Art.Nr. 6113110
Endstück, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53100Typ
GK-E53100RW
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Art.Nr.
GA-53100RW
2000
6112400
GA-53100EL
2000
6112403
GA-53100RW
Art.Nr.
6112400
Länge
2000
GA-53100EL
Art.Nr.
6112403
Länge
2000