90°-Bogen 110 FS

Typ WRB 90 150 FS
Art.Nr. 6098316
EAN 4012196352036
Art.Nr. / Typ
Breite

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Bogen 90°, horizontal, für alle Weitspannkabelrinnen mit der Seitenhöhe 110 mm.

Zur weiteren Stabilisierung sollten im Bereich der Formteile Unterstützungen vorgesehen werden.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Weitspannkabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Breite500 mm
Höhe110 mm
Maß B500 mm

Technische Daten

Seitenlochungnein
Ausführung Verbinderohne Verbinder
Weitspann-Ausführungja
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Blechstärke2 mm
Montagelochung im Bodenja
Abbiegung (Winkel)90°
Richtungsänderunghorizontal
ROHS Konformja
Dimension110x500
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
Art des Verbinders Kabeltragsystemgeschraubt

Umweltdaten

65,3426 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate65,3426 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)65,3426 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
WRB 90 120 FS
Art.Nr.
6098304
Breite
200
WRB 90 130 FS
Art.Nr.
6098308
Breite
300
WRB 90 140 FS
Art.Nr.
6098312
Breite
400
WRB 90 150 FS
Art.Nr.
6098316
Breite
500
WRB 90 160 FS
Art.Nr.
6098320
Breite
600