Kabelrinne SKSU 110 FT

Typ SKSU 110 FT
|
Art.Nr. 6064795
|
EAN 4012196397754
Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Blechstärke

kl. VKE: 3 m

m

Beschreibung

SKSU 110 = Schweres-Kabelrinnen-System, ungelocht, in 110 mm Seitenhöhe.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.

Die Kabelrinne ist beidseitig mit einer Verbinderlochung ausgestattet.

Längsverbinder sind anteilig separat zu bestellen.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Umweltproduktdeklaration (EPD)
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge3000 mm
Breite100 mm
Höhe110 mm
Maß B100 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Seitenlochungnein
Ausführung Verbinderohne Verbinder
Weitspann-Ausführungnein
Nutzquerschnitt108 cm²
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Blechstärke1,5 mm
Montagelochung im Bodennein
NATO Lochbildnein
Nutzquerschnitt10800 mm²
Mit Oberteilnein
Abmessung110 x 100
ROHS Konformja
Dimension110x100x3000
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
Belastungstesttyp nach IEC 61537Typ II
Art des Verbinders Kabeltragsystemgeschraubt
ProduktserieSKS-Serie

Belastungen

Stützabstand 1,5m3 kN/m
Stützabstand 2,0m2,4 kN/m
Stützabstand 2,5m1,76 kN/m
Stützabstand 3,0m1,2 kN/m
Stützabstand 3,5m0,84 kN/m
Stützabstand 4,0m0,8 kN/m
Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ SKSU 110

Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast

Stützweite in m

Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m

Belastungsschema beim Prüfverfahren

Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm

Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite

Umweltdaten

8,9563 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
EPD VerifiedJa
Ablaufdatum EPD10.07.2029
Deklarationsnummer EPDEPD-KTO-17.0
EPD-Standard / LCA-Standard (Normen)DIN EN ISO 14025,EN 15804 + A2
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate8,9563 kg CO2e / 1 Meter
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)8,9563 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte Einheit (LCA)Meter
Menge der deklarierten Einheit (LCA)1

Zubehör

Systemzubehör
Typ
RLVL 110 FT

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Art.Nr. 7070306

Stoßstellenleiste DD
Typ
SSLB 100 DD

kl. VKE: 20 Stück

Stück

Typ
DRL 100 FT

kl. VKE: 3 m

m

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Erklärungen (5)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Länge
Breite
SKSU 110 FT 6
Art.Nr.
6064810
Länge
6000
Breite
100
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
SKSU 110 FT
Art.Nr.
6064795
Länge
3000
Breite
100
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
SKSU 120 FT
Art.Nr.
6064833
Länge
3000
Breite
200
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
SKSU 130 FT
Art.Nr.
6064884
Länge
3000
Breite
300
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
SKSU 140 FT
Art.Nr.
6064922
Länge
3000
Breite
400
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
SKSU 150 FT
Art.Nr.
6064965
Länge
3000
Breite
500
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl