Kabelrinne SKS-Magic® 85 FS

Typ SKSM 810 FS
Art.Nr. 6059530
EAN 4012195832966
Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Blechstärke

kl. VKE: 3 m

m

Beschreibung

Kabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Die Nutzlänge der Kabelrinne beträgt 3.000 mm.
Die Kabelrinne verfügt über eine durchgängige Seitenlochung von 7 x 20 mm für die Installation zusätzlicher Verbindungs- und Montagebauteile.
Ab Kabelrinnenbreite 200 mm mit 30% Lochanteil, nach VdS Richtlinie 2092 zum Einsatz unter Sprinkleranlagen geeignet.

Der durchgängige Potentialausgleich ist ohne Zusatzbauteile gewährleistet.

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Umweltproduktdeklaration (EPD)
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge3050 mm
Breite100 mm
Höhe85 mm
Maß y62 mm
Maß L30 mm
Maß B100 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Seitenlochungja
Ausführung Verbinderintegrierter Verbinder
Weitspann-Ausführungnein
Nutzquerschnitt83 cm²
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Blechstärke1,5 mm
Montagelochung im Bodenja
NATO Lochbildnein
Nutzquerschnitt8300 mm²
Mit Oberteilnein
ROHS Konformja
Dimension85x100x3050
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
Magnetische Schirmdämpfung mit Deckel50 dB
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel20 dB
Belastungstesttyp nach IEC 61537Typ II
Art des Verbinders KabeltragsystemKlickbefestigung
ProduktserieSKSM-Serie

Belastungen

Stützabstand 1,5m3,4 kN/m
Stützabstand 2,0m2,7 kN/m
Stützabstand 2,5m2,07 kN/m
Stützabstand 3,0m1,5 kN/m
NEMA Lastklasse8C
Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ SKSM 85

Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast

Stützweite in m

Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m

Belastungsschema beim Prüfverfahren

Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm

Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite

Umweltdaten

7,9441 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate7,9441 kg CO2e / 1 Meter
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)7,9441 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitMeter
Menge der deklarierten Einheit1
EPD VerifiedJa
Ablaufdatum EPD10.07.2029
Deklarationsnummer EPDEPD-KTO-17.0
EPD-Standard / LCA-Standard (Normen)DIN EN ISO 14025,EN 15804 + A2

Zubehör

Systemzubehör
Typ
KTSMV 810 FS

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Art.Nr. 6036200

45°-Bogen 85 FS
Typ
RB 45 810 FS

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Art.Nr. 6036700

90°-Bogen 85 FS
Typ
RB 90 810 FS

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Erklärungen (5)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
SKSM 810 FS
Art.Nr.
6059530
Länge
3050
Breite
100
Höhe
85
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
SKSM 820 FS
Art.Nr.
6059534
Länge
3050
Breite
200
Höhe
85
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
SKSM 830 FS
Art.Nr.
6059536
Länge
3050
Breite
300
Höhe
85
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
SKSM 840 FS
Art.Nr.
6059538
Länge
3050
Breite
400
Höhe
85
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
SKSM 850 FS
Art.Nr.
6059540
Länge
3050
Breite
500
Höhe
85
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
SKSM 860 FS
Art.Nr.
6059542
Länge
3050
Breite
600
Höhe
85
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink