Kabelrinne MKS 85 FS

Typ MKS 850 FS
|
Art.Nr. 6057500
|
EAN 4012196060979
Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Blechstärke

kl. VKE: 3 m

m

Beschreibung

MKS 85 = Mittelschweres-Kabelrinnen-System in 85 mm Seitenhöhe.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.
  • Underwriters Laboratories Inc., USA & Kanada
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Umweltproduktdeklaration (EPD)
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge3000 mm
Breite500 mm
Höhe85 mm
Maß B500 mm
Maß W500 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Seitenlochungja
Ausführung Verbinderohne Verbinder
Weitspann-Ausführungnein
Nutzquerschnitt423 cm²
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Blechstärke1 mm
Montagelochung im Bodenja
NATO Lochbildnein
Nutzquerschnitt42300 mm²
Mit Oberteilnein
Abmessung85 x 500
ROHS Konformja
Dimension85x500x3000
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
Belastungstesttyp nach IEC 61537Typ II
Art des Verbinders Kabeltragsystemgeschraubt
ProduktserieMKS-Serie

Belastungen

Stützabstand 1,5m1,75 kN/m
Stützabstand 1,75m1,4 kN/m
Stützabstand 2,0m1,1 kN/m
Stützabstand 2,5m0,5 kN/m
Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ MKS 85

Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast

Stützweite in m

Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m

Belastungsschema beim Prüfverfahren

Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm

Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite

ab der Breite 300 mm mit Stoßstellenleiste SSLB geprüft

Umweltdaten

12,7179 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
EPD VerifiedJa
Ablaufdatum EPD10.07.2029
Deklarationsnummer EPDEPD-KTO-17.0
EPD-Standard / LCA-Standard (Normen)DIN EN ISO 14025,EN 15804 + A2
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate12,7179 kg CO2e / 1 Meter
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)12,7179 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte Einheit (LCA)Meter
Menge der deklarierten Einheit (LCA)1

Zubehör

Systemzubehör
Typ
RLVL 85 FS

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Art.Nr. 7070225

Stoßstellenleiste FS
Typ
SSLB 500 FS

kl. VKE: 20 Stück

Stück

Art.Nr. 6036208

45°-Bogen 85 FS
Typ
RB 45 850 FS

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Erklärungen (5)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
MKS 810 FS
Art.Nr.
6057101
Länge
3000
Breite
100
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
MKS 820 FS
Art.Nr.
6057209
Länge
3000
Breite
200
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
MKS 830 FS
Art.Nr.
6057306
Länge
3000
Breite
300
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
MKS 840 FS
Art.Nr.
6057403
Länge
3000
Breite
400
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
MKS 850 FS
Art.Nr.
6057500
Länge
3000
Breite
500
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
MKS 860 FS
Art.Nr.
6057535
Länge
3000
Breite
600
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl