Deckel, ungelocht A2
Typ DRLU 050 A2
Art.Nr. 6052821
EAN 4012196031818


Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Blechstärke
kl. VKE: 3 m
3m
m
Beschreibung
Ungelochter Deckel für Kabel- und Gitterrinnen.
Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen.
Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen.
Quersicke ab 500 mm Breite.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 3000 mm |
|---|---|
| Breite | 50 mm |
| Höhe | 35 mm |
| Maß B | 50 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Blechstärke | 1 mm |
| Geeignet für Gitterrinne | ja |
| Geeignet für Kabelleiter | ja |
| Geeignet für Kabelrinne | ja |
| Befestigungsart | Deckelklammer |
| ROHS Konform | ja |
| Dimension | 50x3000 |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Farbe | edelstahl |
Umweltdaten
2,8362 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 2,8362 kg CO2e / 1 Meter |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 2,8362 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Meter |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Zubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (6)
Artikelbilder (1)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Blechstärke
Art.Nr.
DRLU 050 A2
3000
50
1
6052821
DRLU 100 A2
3000
100
1
6052824
DRLU 200 A2
3000
200
1
6052831
DRLU 300 A2
3000
300
1
6052834
DRLU 400 A2
3000
400
1
6052837
DRLU 500 A2
3000
500
1,5
6052841
DRLU 600 A2
3000
600
1,5
6052844
Breite
Blechstärke
DRLU 050 A2
Art.Nr.
6052821
Länge
3000
Breite
50
Blechstärke
1
DRLU 100 A2
Art.Nr.
6052824
Länge
3000
Breite
100
Blechstärke
1
DRLU 200 A2
Art.Nr.
6052831
Länge
3000
Breite
200
Blechstärke
1
DRLU 300 A2
Art.Nr.
6052834
Länge
3000
Breite
300
Blechstärke
1
DRLU 400 A2
Art.Nr.
6052837
Länge
3000
Breite
400
Blechstärke
1
DRLU 500 A2
Art.Nr.
6052841
Länge
3000
Breite
500
Blechstärke
1,5
DRLU 600 A2
Art.Nr.
6052844
Länge
3000
Breite
600
Blechstärke
1,5