Deckel mit Drehriegel DD

Typ DRL 100 DD
|
Art.Nr. 6052703
|
EAN 4012196038770
Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Blechstärke

kl. VKE: 3 m

m

Beschreibung

Deckel für Kabelrinnen und Kabelleitern mit Drehriegeln.
Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen.

Quersicke ab 500 mm Breite.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge3000 mm
Breite100 mm
Höhe35 mm
Maß B100 mm
Maß H15 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Blechstärke1 mm
Anzahl Drehriegel6 St.
Geeignet für Gitterrinnenein
Geeignet für Kabelleiterja
Geeignet für Kabelrinneja
BefestigungsartDrehriegel
ROHS Konformja
Dimension100x3000
Oberflächebandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
WerkstoffStahl
Farbezink

Umweltdaten

2,4032 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate2,4032 kg CO2e / 1 Meter
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)2,4032 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte Einheit (LCA)Meter
Menge der deklarierten Einheit (LCA)1

Zubehör

Montagezubehör

Art.Nr. 6065018

Drehriegel FT
Typ
DRL H S FT

kl. VKE: 20 Stück

Stück

Typ
SBR 8 A2K

kl. VKE: 40 m

m

Typ
SBR 15 F1K

kl. VKE: 25 m

m

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (7)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
Blechstärke
DRL 100 DD
Art.Nr.
6052703
Länge
3000
Breite
100
Blechstärke
1
DRL 150 DD
Art.Nr.
6052706
Länge
3000
Breite
150
Blechstärke
1
DRL 200 DD
Art.Nr.
6052709
Länge
3000
Breite
200
Blechstärke
1
DRL 300 DD
Art.Nr.
6052712
Länge
3000
Breite
300
Blechstärke
1
DRL 400 DD
Art.Nr.
6052715
Länge
3000
Breite
400
Blechstärke
1
DRL 500 DD
Art.Nr.
6052718
Länge
3000
Breite
500
Blechstärke
1,25
DRL 600 DD
Art.Nr.
6052724
Länge
3000
Breite
600
Blechstärke
1,25