Kabelrinne, Marinenorm ALU

Typ MKR 15 100 ALU
|
Art.Nr. 6045723
|
EAN 4012196382095
Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Blechstärke

kl. VKE: 2 m

m

Beschreibung

Kabelrinne für den Einsatz im Schiffbau, gefertigt in Anlehnung an die Marinenorm VG 88900-1.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Marinenorm
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge2000 mm
Breite100 mm
Höhe15 mm
Maß B100 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Seitenlochungnein
Ausführung Verbinderohne Verbinder
Weitspann-Ausführungnein
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Blechstärke1,5 mm
Montagelochung im Bodenja
NATO Lochbildja
Mit Oberteilnein
Abmessung15 x 100
Dimension15x100x2000
WerkstoffAluminium
Farbealuminium
Belastungstesttyp nach IEC 61537Typ II
Art des Verbinders Kabeltragsystemgeschraubt

Belastungen

Stützabstand 0,5m2 kN/m
Stützabstand 1,0m0,35 kN/m
Stützabstand 1,5m0,1 kN/m

Umweltdaten

7,3872 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate7,3872 kg CO2e / 1 Meter
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)7,3872 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte Einheit (LCA)Meter
Menge der deklarierten Einheit (LCA)1

Zubehör

Systemzubehör

Art.Nr. 6066248

Schraubverbinder ALU
Typ
MKR SV ALU

kl. VKE: 25 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
Blechstärke
MKR 15 050 ALU
Art.Nr.
6045707
Länge
2000
Breite
50
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Werkstoff
Aluminium
MKR 15 075 ALU
Art.Nr.
6045715
Länge
2000
Breite
75
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Werkstoff
Aluminium
MKR 15 100 ALU
Art.Nr.
6045723
Länge
2000
Breite
100
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Werkstoff
Aluminium
MKR 15 125 ALU
Art.Nr.
6045731
Länge
2000
Breite
125
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Werkstoff
Aluminium
MKR 15 150 ALU
Art.Nr.
6045758
Länge
2000
Breite
150
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Werkstoff
Aluminium
MKR 15 200 ALU
Art.Nr.
6045766
Länge
2000
Breite
200
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
2
Werkstoff
Aluminium
MKR 15 250 ALU
Art.Nr.
6045774
Länge
2000
Breite
250
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
2
Werkstoff
Aluminium
MKR 15 300 ALU
Art.Nr.
6045782
Länge
2000
Breite
300
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
2
Werkstoff
Aluminium