90°-Bogen 35 FS

Typ RB 90 330 FS
|
Art.Nr. 6043135
|
EAN 4012196050352
Art.Nr. / Typ
Breite

Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!

Den Nachfolgeartikel finden Sie hier.

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Bogen 90°, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 35 mm.

Das Formteil wird in unmontiertem Zustand geliefert.

Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Technische Daten

Abmessungen

Breite300 mm
Höhe35 mm
Maß B300 mm
Maß R50 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Seitenlochungnein
Ausführung VerbinderMitgelieferter Verbinder
Weitspann-Ausführungnein
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Montagelochung im Bodennein
NATO Lochbildnein
Abbiegung (Winkel)90°
Richtungsänderunghorizontal
Mit Oberteilnein
BauformBogen starr
ROHS Konformja
Dimension35x300
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl
Art des Verbinders Kabeltragsystemgeschraubt

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
RB 90 320 FS
Art.Nr.
6043127
Breite
200
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
RB 90 330 FS
Art.Nr.
6043135
Breite
300
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl