Kanal, Typ WDK 30030
Typ WDK30030BR
|Art.Nr. 6026834
|EAN 4012196333073



Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Farbe
kl. VKE: 40 m
40m
m
Beschreibung
Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 2000 mm |
|---|---|
| Breite | 30 mm |
| Höhe | 30 mm |
Materialien und Verpackung
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|---|
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ohne Dose) | 4 |
| Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ohne Dose) | 4 |
| Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ohne Dose) | 4 |
| Nutzquerschnitt | 731 mm² |
| Halogenfrei | nein |
| Anzahl der festen Trennwände | 0 |
| Anzahl der steckbaren Trennwände | 0 |
| Kabelhalteklammer | nein |
| Schutzfolie | nein |
| Kanalverbinder | nein |
| Schutzart | IP30 |
| Lieferung auf Rolle | nein |
| Schutzgrad IK-Code | IK04 |
| Befestigungsart | Bodenlochung |
| Ausführung Deckel Leitungsführungskanäle | lose |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
| Dimension | 30x30x2000 |
| Werkstoff | Polyvinylchlorid |
| Farbe | sepiabraun; RAL 8014 |
| Antibakterielle Behandlung | nein |
CO2-Fußabdruck (Product Carbon Footprint)
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,4937 kg CO2e / 1 Meter |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (2)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Höhe
Farbe
Art.Nr.
WDK30030LGR
2000
30
30
lichtgrau; RAL 7035
6026796
WDK30030GR
2000
30
30
steingrau; RAL 7030
6026818
WDK30030CW
2000
30
30
cremeweiß; RAL 9001
6026826
WDK30030BR
2000
30
30
sepiabraun; RAL 8014
6026834
WDK30030RW
2000
30
30
reinweiß; RAL 9010
6191096
Farbe
WDK30030LGR
Art.Nr.
6026796
Länge
2000
Breite
30
Höhe
30
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
WDK30030GR
Art.Nr.
6026818
Länge
2000
Breite
30
Höhe
30
Farbe
steingrau; RAL 7030
WDK30030CW
Art.Nr.
6026826
Länge
2000
Breite
30
Höhe
30
Farbe
cremeweiß; RAL 9001
WDK30030BR
Art.Nr.
6026834
Länge
2000
Breite
30
Höhe
30
Farbe
sepiabraun; RAL 8014
WDK30030RW
Art.Nr.
6191096
Länge
2000
Breite
30
Höhe
30
Farbe
reinweiß; RAL 9010