Wandhalter für Gitterrinne GRM 35x50 FT

Typ WH GRM35 FT
Art.Nr. 6016443
EAN 4012195863014
Art.Nr. / Typ
6016443 / WH GRM35 FT

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Beschreibung

Wandhalter zur Wandbefestigung der Gitterrinnen Typ GRM 35 50.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gitterrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge20 mm
Breite30 mm
Höhe37 mm

Technische Daten

Materialstärke1,5 mm
Abmessung20x30x37
ROHS Konformja
Dimension35x50
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink

Umweltdaten

0,0557 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0557 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,0557 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

WH GRM35 FT
Art.Nr.
6016443