Distanzbügel FS
Typ DBLG 20 300 FS
Art.Nr. 6015670
EAN 4012196961702



Art.Nr. / Typ
kl. VKE: 20 Stück
20Stück
Stück
Beschreibung
Distanzbügel zum Aufständern von Gitterrinnen auf dem Boden oder an der Wand.
Auf dem Distanzbügel können die Gitterrinnentypen GRM mit den Seitenhöhen 35, 55 und 105 mm montiert werden.
Auf dem Distanzbügel können die Gitterrinnentypen GRM mit den Seitenhöhen 35, 55 und 105 mm montiert werden.
Schraubenlose Befestigung der Gitterrinne auf dem Distanzbügel.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Breite | 370 mm |
| Höhe | 20 mm |
| Maß L | 40 mm |
| Maß H | 20 mm |
| Maß W | 370 mm |
| Maß NW | 306 mm |
Technische Daten
| Materialstärke | 3 mm |
|---|---|
| Geeignet für Gitterrinne | ja |
| Geeignet für Kabelleiter | nein |
| Geeignet für Kabelrinne | nein |
| Ausführung | Wand-/Deckenbügel Trapezprofil |
| Rinnenbefestigung | Haltenase |
| ROHS Konform | ja |
| Dimension | B300mm |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
Umweltdaten
0,8589 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,8589 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,8589 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Rinnenbefestigung
Oberfläche
Werkstoff
Art.Nr.
DBLG 20 050 FS
Haltenase
bandverzinkt
Stahl
6015646
DBLG 20 100 FS
Haltenase
bandverzinkt
Stahl
6015654
DBLG 20 150 FS
Haltenase
bandverzinkt
Stahl
6015658
DBLG 20 200 FS
Haltenase
bandverzinkt
Stahl
6015662
DBLG 20 300 FS
Haltenase
bandverzinkt
Stahl
6015670
DBLG 20 400 FS
Haltenase
bandverzinkt
Stahl
6015689
DBLG 20 500 FS
Haltenase
bandverzinkt
Stahl
6015693
DBLG 20 600 FS
Haltenase
bandverzinkt
Stahl
6015697
DBLG 20 050 FS
Art.Nr.
6015646
Rinnenbefestigung
Haltenase
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
DBLG 20 100 FS
Art.Nr.
6015654
Rinnenbefestigung
Haltenase
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
DBLG 20 150 FS
Art.Nr.
6015658
Rinnenbefestigung
Haltenase
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
DBLG 20 200 FS
Art.Nr.
6015662
Rinnenbefestigung
Haltenase
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
DBLG 20 300 FS
Art.Nr.
6015670
Rinnenbefestigung
Haltenase
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
DBLG 20 400 FS
Art.Nr.
6015689
Rinnenbefestigung
Haltenase
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
DBLG 20 500 FS
Art.Nr.
6015693
Rinnenbefestigung
Haltenase
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
DBLG 20 600 FS
Art.Nr.
6015697
Rinnenbefestigung
Haltenase
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl