Distanzbügel FT
Typ DBLG 20 050 FT
|Art.Nr. 6015648
|EAN 4012196042845



Art.Nr. / Typ
kl. VKE: 20 Stück
20Stück
Stück
Beschreibung
Distanzbügel zum Aufständern von Gitterrinnen auf dem Boden oder an der Wand.
Auf dem Distanzbügel können die Gitterrinnentypen GRM mit den Seitenhöhen 35, 55 und 105 mm montiert werden.
Auf dem Distanzbügel können die Gitterrinnentypen GRM mit den Seitenhöhen 35, 55 und 105 mm montiert werden.
Schraubenlose Befestigung der Gitterrinne auf dem Distanzbügel.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Breite | 120 mm |
| Höhe | 20 mm |
| Maß L | 30 mm |
| Maß H | 20 mm |
| Maß W | 120 mm |
| Maß NW | 56 mm |
Technische Daten
| Materialstärke | 3 mm |
|---|---|
| Geeignet für Gitterrinne | ja |
| Geeignet für Kabelleiter | nein |
| Geeignet für Kabelrinne | nein |
| Ausführung | Wand-/Deckenbügel Trapezprofil |
| Rinnenbefestigung | Haltenase |
| ROHS Konform | ja |
| Dimension | B50mm |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
Umweltdaten
0,2204 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,2204 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,2204 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit (LCA) | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit (LCA) | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Rinnenbefestigung
Oberfläche
Werkstoff
Art.Nr.
DBLG 20 050 FT
Haltenase
tauchfeuerverzinkt
Stahl
6015648
DBLG 20 100 FT
Haltenase
tauchfeuerverzinkt
Stahl
6015656
DBLG 20 150 FT
Haltenase
tauchfeuerverzinkt
Stahl
6015660
DBLG 20 200 FT
Haltenase
tauchfeuerverzinkt
Stahl
6015664
DBLG 20 300 FT
Haltenase
tauchfeuerverzinkt
Stahl
6015672
DBLG 20 400 FT
Haltenase
tauchfeuerverzinkt
Stahl
6015691
DBLG 20 500 FT
Haltenase
tauchfeuerverzinkt
Stahl
6015695
DBLG 20 600 FT
Haltenase
tauchfeuerverzinkt
Stahl
6015699
DBLG 20 050 FT
Art.Nr.
6015648
Rinnenbefestigung
Haltenase
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
DBLG 20 100 FT
Art.Nr.
6015656
Rinnenbefestigung
Haltenase
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
DBLG 20 150 FT
Art.Nr.
6015660
Rinnenbefestigung
Haltenase
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
DBLG 20 200 FT
Art.Nr.
6015664
Rinnenbefestigung
Haltenase
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
DBLG 20 300 FT
Art.Nr.
6015672
Rinnenbefestigung
Haltenase
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
DBLG 20 400 FT
Art.Nr.
6015691
Rinnenbefestigung
Haltenase
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
DBLG 20 500 FT
Art.Nr.
6015695
Rinnenbefestigung
Haltenase
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
DBLG 20 600 FT
Art.Nr.
6015699
Rinnenbefestigung
Haltenase
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl