Steigeleiter Industrie, 6 m C40

Typ SLS 80 C40 2 FT
|
Art.Nr. 6013384
|
EAN 4012196358632

Beschreibung

Steigeleiter mit der Seitenhöhe 80 mm mit eingeschraubten Sprossen.

Die Steigeleiter wird in unmontiertem Zustand geliefert.

Die passende Bügelschelle ist der Typ 2056U.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • I-Stiel
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge6000 mm
Breite200 mm
Höhe80 mm
Maß B200 mm
Schlitzmaß Sprosse18,00

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Seitenlochungja
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Sprossenabstand600 mm
Ausführung der SprossenProfil ungelocht
ROHS Konformja
Dimension200x6000
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
ProduktserieSLS-Serie

Umweltdaten

27,3115 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate27,3115 kg CO2e / 1 Meter
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)27,3115 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitMeter
Menge der deklarierten Einheit1

Zubehör

Montagezubehör

Art.Nr. 6008224

Sprosse CK 40
Typ
CK 40 20 FT

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Typ
VIS 8 FT

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Typ
BW 80 55 FT

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
SLS 80 C40 2 FT
Art.Nr.
6013384
Breite
200
SLS 80 C40 3 FT
Art.Nr.
6013392
Breite
300
SLS 80 C40 4 FT
Art.Nr.
6013406
Breite
400
SLS 80 C40 5 FT
Art.Nr.
6013414
Breite
500
SLS 80 C40 6 FT
Art.Nr.
6013422
Breite
600
SLS 80 C40 7 FT
Art.Nr.
6013430
Breite
700
SLS 80 C40 8 FT
Art.Nr.
6013449
Breite
800
SLS 80 C40 9 FT
Art.Nr.
6013457
Breite
900
SLS 80 C40 10 FT
Art.Nr.
6013465
Breite
1000
SLS 80 C40 11 FT
Art.Nr.
6013473
Breite
1100
SLS 80 C40 12 FT
Art.Nr.
6013481
Breite
1200