Montageschiene MS4022, schwer, Schlitz 18 mm, FT

Typ MS4022P0492FT
Art.Nr. 6007244
EAN 4012196006014
Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Materialstärke

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Profilschiene MS4022 für den Einsatz als Sprosse in schwerer Steigeleiter.

Maximale Sprossenbelastung 175 kg.

Die passende Bügelschelle ist der Typ 2056U.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • U-Stiel
  • U-Stiel
  • U-Stiel
  • Schlitzweite 18 mm
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 18-22 mm
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge492 mm
Breite40 mm
Höhe22,5 mm

Technische Daten

Abmessung BxH40x22,5 mm
Schlitzweite18 mm
Materialstärke2 mm
ProfilformC-Profil
Art der LochungRücken gelocht
AusführungEinfachprofil
ROHS Konformja
Dimension492x40x22,5
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl

Umweltdaten

1,6393 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate1,6393 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)1,6393 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Zubehör

Systemzubehör

Art.Nr. 1147114

Gleitmutter ZL
Typ
MS40SN M10 ZL

kl. VKE: 50 Stück

Stück

Art.Nr. 1148118

Hakenkopfschraube ZL
Typ
MS40HB M10x30 ZL

kl. VKE: 50 Stück

Stück

Typ
2056U 22 FT

kl. VKE: 100 Stück
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
MS4022P0192FT
Art.Nr.
6007201
Länge
192
Breite
40
Höhe
22,5
Materialstärke
2
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
MS4022P0292FT
Art.Nr.
6007228
Länge
292
Breite
40
Höhe
22,5
Materialstärke
2
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
MS4022P0392FT
Art.Nr.
6007236
Länge
392
Breite
40
Höhe
22,5
Materialstärke
2
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
MS4022P0492FT
Art.Nr.
6007244
Länge
492
Breite
40
Höhe
22,5
Materialstärke
2
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
MS4022P0592FT
Art.Nr.
6007252
Länge
592
Breite
40
Höhe
22,5
Materialstärke
2
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
MS4022P0692FT
Art.Nr.
6007260
Länge
692
Breite
40
Höhe
22,5
Materialstärke
2
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
MS4022P0792FT
Art.Nr.
6007279
Länge
792
Breite
40
Höhe
22,5
Materialstärke
2
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
MS4022P0892FT
Art.Nr.
6007287
Länge
892
Breite
40
Höhe
22,5
Materialstärke
2
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
MS4022P0992FT
Art.Nr.
6007295
Länge
992
Breite
40
Höhe
22,5
Materialstärke
2
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
MS4022P1092FT
Art.Nr.
6007309
Länge
1092
Breite
40
Höhe
22,5
Materialstärke
2
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
MS4022P1192FT
Art.Nr.
6007317
Länge
1192
Breite
40
Höhe
22,5
Materialstärke
2
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt