Befestigungsklemmstück mit Druckplatte, waagerecht BFK 153 FT
Typ BFKD 153 44 FT
Art.Nr. 6003885
EAN 4012196609215



Art.Nr. / Typ
6003885 / BFKD 153 44 FT
Maß b
101 mm
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Stück
Beschreibung
Befestigungsklemme mit Druckplatte zum Anklammern an Stahlträger.
Der Verlauf des am Befestigungsklemmstück angebrachten Kabeltrag-Systems ist waagerecht.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 153 mm |
|---|---|
| Höhe | 28 mm |
| Maß B | 153 mm |
| Maß b | 101 mm |
| Maß B1 | 101 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Materialstärke | 6 mm |
| Verstellbar | ja |
| Mit Schraubenzubehör | nein |
| Geeignet für Profilformen | C-Profil |
| Ausführung | sonstige |
| ROHS Konform | ja |
| Dimension | 153x40x44mm |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
Umweltdaten
1,0676 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|---|
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,0676 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 1,0676 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-21T00:00:00.000+0200 |
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
Maß b
Art.Nr.
BFKD 153 44 FT
101
6003885
BFKD 153 44 FT
Art.Nr.
6003885
Maß b
101