Falzbefestigung

Typ 101 F-16
Art.Nr. 5408992
EAN 4012195613428
Art.Nr. / Typ
5408992 / 101 F-16
Maß L
121 mm
Maß B
51 mm
Maß d Ø
16 mm
Maß D min.
30 mm

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

• zur Befestigung einer GFK-Stange an Konstruktionen von 4 bis 20 mm
• Maß d Ø: 16 mm
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Maß L121 mm
Maß B51 mm
Maß d Ø16 mm
Maß D min.30 mm

Technische Daten

Dimension180x60x60
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4301
Klemmbereich min.4 mm
Klemmbereich max.20 mm

Umweltdaten

2,99 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate2,99 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)2,99 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

101 F-16
Art.Nr.
5408992
Maß L
121
Maß B
51
Maß d Ø
16
Maß D min.
30