Set Isolierter Blitzschutz, VRS-Befestigung

Art.Nr. 5408982 | EAN 4012195613350

5408982 / 101 VRS-16
16 mm
750 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Rohr-V-Befestigung für eine isolierte Fangeinrichtung im Trennungsabstand s.

• Montage an Rohren mit zwei Rohrschellen
• inklusive 2 m Spannband und Spannschloss
• zum Einhalten des Trennungsabstandes zu elektrisch leitenden Teilen
nach VDE 0185-305-3 (IEC 62305-3)
• Aufnahme von Fangstangen und Rundleitern mit 8, 16 und 20 mm Durchmesser
• UV-resistent und witterungsbeständig
• Dauertemperaturbereich -50°C bis +100°C
• Materialfaktor km= 0,7
Technische Daten

Technische Daten

Dimension 900x220x70

Abmessungen

Maß D min. 16 mm
Maß L 750 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß D min. Maß L Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
101 VRS-16 16 mm 750 mm 5408982
1 Stück 262,35 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

101 VRS-16 / 5408982
Download