Set Isolierter Blitzschutz, 3-Eck-Befestigung

Typ 101 3-ES-16
Art.Nr. 5408976
EAN 4012195613329
Art.Nr. / Typ
5408976 / 101 3-ES-16
Maß L
750 mm
Maß D min.
16 mm

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

3-Eck-Befestigung für eine isolierte Fangeinrichtung im Trennungsabstand s.

• Montage an Wänden und Dachaufbauten mit zwei Befestigungsplatten
• zum Einhalten des Trennungsabstandes zu elektrisch leitenden Teilen
nach VDE 0185-305-3 (IEC 62305-3)
• Aufnahme von Fangstangen und Rundleitern mit 8, 16 und 20 mm Durchmesser
• UV-resistent und witterungsbeständig
• Dauertemperaturbereich -50°C bis +100°C
• Materialfaktor km= 0,7
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Breite175 mm
Maß L750 mm
Maß H1500 mm
Maß D min.16 mm

Technische Daten

Dimension1500x750x175

Umweltdaten

17,0866 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate17,0866 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)17,0866 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

101 3-ES-16
Art.Nr.
5408976
Maß L
750
Maß D min.
16