isFang-Dreibeinstativ mit seitlichem Auslass
Typ isFang 3B-150-A
|Art.Nr. 5408932
|EAN 4012195859567



Art.Nr. / Typ
Maß L
Maß
B
Maß H
Maß D min.
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
• schraublose Installation von freistehenden Fangmasten sowie isolierten Fangmasten mit 50 mm Durchmesser
• z. B. für innenverlegte OBO isCon®-Leitung
• Dachneigung bis max. 5 Grad
• inkl. Rd 8-10 Überleger für schnelle Rundleiterbefestigung
• Betonsockel sowie Gewindestangen sind separat zu bestellen
• z. B. für innenverlegte OBO isCon®-Leitung
• Dachneigung bis max. 5 Grad
• inkl. Rd 8-10 Überleger für schnelle Rundleiterbefestigung
• Betonsockel sowie Gewindestangen sind separat zu bestellen
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 900 mm |
|---|---|
| Breite | 1500 mm |
| Höhe | 1275 mm |
| Maß L | 900 mm |
| Maß B | 1500 mm |
| Maß H | 1275 mm |
| Maß D min. | 50 mm |
Technische Daten
| Durchmesser | 1500 mm |
|---|---|
| Aufnahme Fangstange | schraublos |
| ROHS Konform | ja |
| Ausführung | Stativ |
| Dimension | 1,7x1,9m |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Produktserie | ISCON |
Umweltdaten
6,3611 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 6,3611 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 6,3611 kg CO₂e |
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
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Maß L
Maß B
Maß H
Maß D min.
Werkstoff
Art.Nr.
isFang 3B-250-A
1450
2900
2055
50
Edelstahl, rostfrei 1.4301
5408902
isFang 3B-100-A
600
1026
885
50
Edelstahl, rostfrei 1.4301
5408930
isFang 3B-150-A
900
1500
1275
50
Edelstahl, rostfrei 1.4301
5408932
Maß L
Maß
B
Maß H
isFang 3B-250-A
Art.Nr.
5408902
Maß L
1450
Maß
B
2900
Maß H
2055
Maß D min.
50
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
isFang 3B-100-A
Art.Nr.
5408930
Maß L
600
Maß
B
1026
Maß H
885
Maß D min.
50
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
isFang 3B-150-A
Art.Nr.
5408932
Maß L
900
Maß
B
1500
Maß H
1275
Maß D min.
50
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301