Gelenkverbinder
Art.Nr. 5408630 | EAN 4012195613312
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
101/IW-M10: Wandanschluss
• Mit Innengewinde M8
• Zur Montage von Isolationsstangen an Konstruktionen oder Wänden
• Mit Schrauben M10 x 12
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anschluss Rundleiter Dimension 16mm Werkstoff Aluminium Abmessungen
Länge 127 mm Maß D min. 30 mm Maß d Ø 16 mm Maß L 127 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 101 IGL-16 / 5408630 , 0.12MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdf