Endstück
Typ 101 IES-16
Art.Nr. 5408395
EAN 4012195613275




Art.Nr. / Typ
Maß L
Maß d Ø
Maß D min.
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Stück
Beschreibung
• Endstück zur Befestigung von Rundleitern Rd 8-10 oder Fangspitzen Typ 101 ISP
• mit Innengewinde M10, z.B. zur Montage eines Vario-Schnellverbinders
für eine feste Leitungsführung an Kreuzungspunkten
• inkl. M10-Schrauben
• mit Innengewinde M10, z.B. zur Montage eines Vario-Schnellverbinders
für eine feste Leitungsführung an Kreuzungspunkten
• inkl. M10-Schrauben
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 60 mm |
|---|---|
| Maß L | 60 mm |
| Maß d Ø | 16 mm |
| Maß D min. | 30 mm |
Technische Daten
| Anschluss | Rundleiter |
|---|---|
| Dimension | 16mm |
| Werkstoff | Aluminium |
Umweltdaten
1,7255 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|---|
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,7255 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 1,7255 kg CO₂e |
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
Erklärungen (2)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Maß L
Maß d Ø
Maß D min.
Art.Nr.
101 IES
60
20
35
5408393
101 IES-16
60
16
30
5408395
Maß d Ø
Maß D min.
101 IES
Art.Nr.
5408393
Maß L
60
Maß d Ø
20
Maß D min.
35
101 IES-16
Art.Nr.
5408395
Maß L
60
Maß d Ø
16
Maß D min.
30