Anschlussstück

Typ 101 A-16
|
Art.Nr. 5408352
|
EAN 4012195613268
Art.Nr. / Typ
Maß L
Maß d Ø
Maß D min.

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Beschreibung

• Anschlussstück mit M16-Gewinde
• zur Montage auf Standfüßen mit M16-Innengewinde wie Typ 101 (5402891,5402958)
• inkl. M10-Schrauben
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge60 mm
Maß L60 mm
Maß d Ø16 mm
Maß D min.30 mm

Technische Daten

AnschlussRundleiter
Dimension16mm
WerkstoffAluminium

Umweltdaten

1,2534 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate1,2534 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)1,2534 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte Einheit (LCA)Stück
Menge der deklarierten Einheit (LCA)1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (3)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Maß d Ø
Maß D min.
101 A-M16
Art.Nr.
5408350
Maß L
60
Maß d Ø
20
Maß D min.
40
101 A-16
Art.Nr.
5408352
Maß L
60
Maß d Ø
16
Maß D min.
30