Isolationsstange
Typ 101 16-1500
Art.Nr. 5408108
EAN 4012195613213



Art.Nr. / Typ
Länge
Nenngröße Ø
kl. VKE: 5 Stück
5Stück
Stück
Beschreibung
• zum Errichten von isolierten Fangeinrichtungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
• UV-resistent und witterungsbeständig
• Dauertemperaturbereich -50°C bis +100°C
• Materialfaktor km= 0,7
• UV-resistent und witterungsbeständig
• Dauertemperaturbereich -50°C bis +100°C
• Materialfaktor km= 0,7
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 1500 mm |
|---|---|
| Maß L | 1500 mm |
| Maß D | 16 mm |
Technische Daten
| Nenngröße Ø | 16 mm |
|---|---|
| Ausführung | Fangstange |
| ROHS Konform | ja |
| Dimension | 1500mm |
| Werkstoff | Glasfaserverstärkter Kunststoff |
Umweltdaten
6,0324 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 6,0324 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 6,0324 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Nenngröße Ø
Art.Nr.
101 20-3000
3000
20
5408105
101 16-750
750
16
5408107
101 16-1500
1500
16
5408108
101 16-3000
3000
16
5408109
101 20-6000
6000
20
5408148
Länge
Nenngröße Ø
101 20-3000
Art.Nr.
5408105
Länge
3000
Nenngröße Ø
20
101 16-750
Art.Nr.
5408107
Länge
750
Nenngröße Ø
16
101 16-1500
Art.Nr.
5408108
Länge
1500
Nenngröße Ø
16
101 16-3000
Art.Nr.
5408109
Länge
3000
Nenngröße Ø
16
101 20-6000
Art.Nr.
5408148
Länge
6000
Nenngröße Ø
20