isFang-Fangmast

Typ 101 3B-4500
|
Art.Nr. 5402866
|
EAN 4012195674740
Art.Nr. / Typ
Länge
Nenngröße Ø

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

• geeignet für Windlasten nach Eurocode 1: DIN EN 1991-1-4
• verjüngte Fangstange
• passend zu 40mm isFang-Dreibeinstativ und isFang-Trägersystemen

Technische Daten

Abmessungen

Länge4500 mm
Maß B2500 mm
Maß H1000 mm
Maß D1000 mm

Technische Daten

Nenngröße Ø40/ 16/ 10 mm
Durchmesser40 mm
Hochspannungsfeste isolierte Ausführungnein
AusführungFangstange mit Stativ
Dimension4500mm
WerkstoffAluminium

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (3)
Ausschreibungstexte (2)

Zubehör

Systemzubehör
Typ
F-FIX-S16

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Typ
F-FIX-B16 3B

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Art.Nr. 5408966

isFang-Dreibeinstativ
Typ
isFang 3B-100 AL

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Ausführungen

Länge
101 3B-4000
Art.Nr.
5402864
Länge
4000
Nenngröße Ø
40/ 16/ 10
101 3B-4500
Art.Nr.
5402866
Länge
4500
Nenngröße Ø
40/ 16/ 10
101 3B-5000
Art.Nr.
5402868
Länge
5000
Nenngröße Ø
40/ 16/ 10
101 3B-5500
Art.Nr.
5402870
Länge
5500
Nenngröße Ø
40/ 16/ 10
101 3B-6000
Art.Nr.
5402872
Länge
6000
Nenngröße Ø
40/ 16/ 10
101 3B-6500
Art.Nr.
5402874
Länge
6500
Nenngröße Ø
40/ 16/ 10
101 3B-7000
Art.Nr.
5402876
Länge
7000
Nenngröße Ø
40/ 16/ 10
101 3B-7500
Art.Nr.
5402878
Länge
7500
Nenngröße Ø
40/ 16/ 10
101 3B-8000
Art.Nr.
5402880
Länge
8000
Nenngröße Ø
40/ 16/ 10