Universelle Regenrohrschelle 60-130 mm A2

Typ 301 V-VA
|
Art.Nr. 5350905
|
EAN 4012195426912
Art.Nr. / Typ
5350905 / 301 V-VA
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301

kl. VKE: 5 Stück

Stück

Beschreibung

• verstellbar für Rohrdurchmesser von 60-130 mm
• mit 2 Anschlusslöchern Ø 7 mm
• mit 1 Anschlussloch Ø 9 mm
• mit 1 Anschlussloch Ø 11 mm
• inkl. Sechskantschraube M6 x 20 und Mutter M6
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Technische Daten

explosionsgeschütztnein
Zweimetallverbindernein
Integrierte Rundleiterführungnein
Anschlussloch11 mm
Dimension420mm
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4301
Klemmbereich min.60 mm
Klemmbereich max.130 mm
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,6663 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

301 V-VA
Art.Nr.
5350905
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301