Regenrohrschelle FS
Typ 301 DIN-110
Art.Nr. 5350115
EAN 4012195425779



Art.Nr. / Typ
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Stück
Beschreibung
• zum Verbinden von Leitungen und Regenrohren
• in Anlehnung an DIN 48818 C
• bandverzinkt (rd. 275 g/m² = 40 µm Mittelwert)
• mit 1 Sechskantschraube M8 x 20
• mit 1 Sechskantmutter M8 und 1 Fächerscheibe aus rostfreiem Stahl
• mit Anschlussloch Ø 11 mm
• in Anlehnung an DIN 48818 C
• bandverzinkt (rd. 275 g/m² = 40 µm Mittelwert)
• mit 1 Sechskantschraube M8 x 20
• mit 1 Sechskantmutter M8 und 1 Fächerscheibe aus rostfreiem Stahl
• mit Anschlussloch Ø 11 mm
Technische Daten
Technische Daten
| explosionsgeschützt | nein |
|---|---|
| Zweimetallverbinder | nein |
| Integrierte Rundleiterführung | nein |
| Anschlussloch | 11 mm |
| ROHS Konform | ja |
| Dimension | 110mm |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Klemmbereich min. | 110 mm |
Abmessungen
| Maß D min. | 110 mm |
|---|
Umweltdaten
0,4864 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,4864 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,4864 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Werkstoff
Art.Nr.
301 DIN-80
Stahl
5350085
301 DIN-90
Stahl
5350093
301 DIN-100
Stahl
5350107
301 DIN-110
Stahl
5350115
301 DIN-120
Stahl
5350123
301 DIN-80
Art.Nr.
5350085
Werkstoff
Stahl
301 DIN-90
Art.Nr.
5350093
Werkstoff
Stahl
301 DIN-100
Art.Nr.
5350107
Werkstoff
Stahl
301 DIN-110
Art.Nr.
5350115
Werkstoff
Stahl
301 DIN-120
Art.Nr.
5350123
Werkstoff
Stahl